Danfoss logo
 On-wall version

Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
Depth [mm]130 mm
DescriptionOn wall cabinet, width 1300 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height [mm]600 mm
MaterialZink-plated steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Product groupFH Cabinets
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeSurface Mounted
Width [mm]1200.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight13.4 Kilogram
Net weight12 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540