Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 1050 mm
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
088X0918
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 130 mm |
| Description | On wall cabinet, width 1050 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height [mm] | 600 mm |
| Material | Zink-plated steel |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | On-wall cabinet 1050 x 600 x 130 |
| Product group | FH Cabinets |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Surface Mounted |
| Width [mm] | 1050.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11.45 Kilogram |
| Net weight | 10.3 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 89.04 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477533 |