Danfoss logo
 On-wall version

Surface Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
Depth [mm]130 mm
DescriptionOn wall cabinet, width 780 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Height [mm]600 mm
MaterialZink-plated steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product groupFH Cabinets
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeSurface Mounted
Width [mm]780.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8542 Gram
Net weight8040 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526