Flush Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 975 mm
088X0913
In wall cabinet, width 975 mm
088X0913
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjustable height range [mm] [Max] | 675 mm |
| Adjustable height range [mm] [Min] | 585 mm |
| Contains batteries | No |
| Depth range [mm] [Max] | 145 mm |
| Depth range [mm] [Min] | 108 mm |
| Description | In wall cabinet, width 975 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material | Zink-plated steel |
| Material Description | In-wall cabinet 975 x 600 x 110 |
| Product group | FH Cabinets |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | Flush Mounted |
| Width [mm] | 975.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 9700 Gram |
| Net weight | 9700 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 77.376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477489 |