Danfoss logo
In-wall version

Flush Mounted, FH Cabinets, Zink-plated steel, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adjustable height range [mm] [Max]675 mm
Adjustable height range [mm] [Min]585 mm
Contains batteriesNo
Depth range [mm] [Max]145 mm
Depth range [mm] [Min]108 mm
DescriptionIn wall cabinet, width 575 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialZink-plated steel
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
Product groupFH Cabinets
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypeFlush Mounted
Width [mm]575.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.34 Kilogram
Net weight6.6 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume48.384 Liter
EAN/UPC5715162477465