Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Internal thread

003Z2234

USV-S DN 32, internal thread, adjustment valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionUSV-S DN 32, internal thread, adjustment valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 16
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-S
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.136 Kilogram
Net weight1.053 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.239 Liter
EAN/UPC5710104082837