Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Internal thread

003Z2231

USV-S DN 15, internal thread, adjustment valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionUSV-S DN 15, internal thread, adjustment valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 16
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-S
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.269 Kilogram
Net weight0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm