USV-M and USV-I Set, DN 50, G 2 ¼A; External thread ISO 228/1
003Z2160
Set of USV-M and USV-I, DN 50, External thread
003Z2160
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection types | External thread ISO 228/1G 2 ¼A |
| Contains batteries | No |
| Description | Set of USV-M and USV-I, DN 50, External thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs values [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | USV-M and USV-I Set |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Valve size | DN 50 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4.264 Kilogram |
| Net weight | 4.264 Kilogram |
| Volume | 4.416 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |