Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Set, DN 50, Internal thread ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Set of USV-M and USV-I, DN 50, Internal thread

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp 2
Contains batteriesNo
DescriptionSet of USV-M and USV-I, DN 50, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs values [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Pressure classPN 16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-M and USV-I Set
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Valve sizeDN 50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.33 Kilogram
Net weight4.33 Kilogram
Volume4.669 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm