Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Set, DN 25, External thread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

Set of USV-M and USV-I, DN 25, External thread

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection typesExternal thread ISO 228/1G 1 ¼A
Contains batteriesNo
DescriptionSet of USV-M and USV-I, DN 25, External thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs values [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Pressure classPN 16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-M and USV-I Set
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.648 Kilogram
Net weight1.648 Kilogram
Volume1.809 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm