Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Set, DN 40, Internal thread ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Set of USV-M and USV-I, DN 40, Internal thread

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp 1 ½
Contains batteriesNo
DescriptionSet of USV-M and USV-I, DN 40, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs values [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 16
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-M and USV-I Set
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Valve sizeDN 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.924 Kilogram
Net weight2.924 Kilogram
Volume3.46 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm