Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 25, External thread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2128

USV-M DN 25, external thread, upgradable balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesExternal thread ISO 228/1G 1 ¼A
Contains batteriesNo
DescriptionUSV-M DN 25, external thread, upgradable balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]80 KPa
Drain functionYes
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 25, G 1 1/4 A, PN16
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 16
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-M
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Setting scaleNo
Shut-off functionYes
UpgradeabilityYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.905 Kilogram
Net weight0.905 Kilogram
Volume1.069 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm