Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Internal thread ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2125

USV-M DN 40, internal thread, upgradable balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp 1 ½
Contains batteriesNo
DescriptionUSV-M DN 40, internal thread, upgradable balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]80 KPa
Drain functionYes
EU RoHS complianceOut of scope
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 40, R 1 1/2"", PN16
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 16
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeUSV-M
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Setting scaleNo
Shut-off functionYes
UpgradeabilityYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.61 Kilogram
Net weight1.61 Kilogram
Volume2.242 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm