MNF, DN 150, PN 16, Flange
003Z1166
MNF DN 150 with test plugs PN16, manual balancing valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MSV-F2
003Z1166
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | MNF DN 150 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Drain function | No |
| Kvs values [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MNF DN 150 with test plugs PN 16 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Pressure class | PN 16 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | MNF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | Grey cast iron (EN-GJL-250) |
| Valve size | DN 150 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 65.6 Kilogram |
| Net weight | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |