MSV-F2, DN 200, PN 16, Flange
003Z1140
MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1140
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 872.00 m³/h |
| Kvs values [m³/h] [Max] | 850.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN200 PN16 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | MSV-F2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Test plugs | Yes |
| Valve body material | Cast iron |
| Valve size | DN 200 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 139.5 Kilogram |
| Net weight | 98 Kilogram |
| Volume | 644.16 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |