Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 100, PN 25, Flange

003Z1073

MSV-F2 DN 100 with test plugs PN25, manual balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-F2 DN 100 with test plugs PN25, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]200 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]200.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN100 w. measuring nipples (PN25)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 25
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeMSV-F2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN65-DN150
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDuctile iron (EN-GJS 400-15)
Valve sizeDN 100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight33.35 Kilogram
Net weight29.35 Kilogram
Volume86.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421551509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm