Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Flange

003Z1194

MNF DN 25 with test plugs PN25, manual balancing valve
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MSV-F2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionMNF DN 25 with test plugs PN25, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]200 KPa
Drain functionNo
Kvs values [m³/h]9.00 m³/h
Material DescriptionMNF DN 25 with test plugs PN 25
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 25
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeMNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDuctile iron (EN-GJS 400-15)
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.49 Kilogram
Net weight3.49 Kilogram
Volume6.577 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm