Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 1000, 20 bar, measuring instrument for balancing cooling, heating and domestic hot water systems.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionPFM 1000, 20 bar, measuring instrument for balancing cooling, heating and domestic hot water systems.
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
IP protection classIP65
Label productYes
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]90 °C
Media temperature [°C] [Min]-5 °C
Pressure [bar]20.00 bar
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypePFM 1000
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP dossier product name003Z8261

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.582 Kilogram
Net weight2.5 Kilogram
Volume11.52 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428581165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm