PFM 100
003L8260
PFM 100, Measuring instrument is used for differential pressure measurements
003L8260
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Description | PFM 100, Measuring instrument is used for differential pressure measurements |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| IP protection class | IP65 |
| Label product | Yes |
| Material Description | PFM100 |
| Media temperature [°C] [Max] | 90 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pressure [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Pressure [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Pressure connections type | R21 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | PFM 100 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc |
| SCIP dossier product name | 003L8260 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.492 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420119403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |