MVT, DN 40, Internal thread
003Z4085
MVT DN 40, Internal thread, manual balancing valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MVT
003Z4085
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection types | Internal thread |
| Description | MVT DN 40, Internal thread, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | Yes |
| Kvs values [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 40 G1 1/2" int. thread |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | MVT |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.928 Kilogram |
| Net weight | 1.895 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |