Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15 LF, Internal thread ISO 228/2

003Z7000

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 228/2
ConnectionsG ½
Contains batteriesNo
DescriptionLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]3 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN15 LF
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-D
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Test plugsWith test plugs
Valve body materialCW 617N
Valve sizeDN 15 LF

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.657 Kilogram
Net weight0.59 Kilogram
Volume1.396 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424617820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm