Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Internal thread

003Z9993

Product Type: LENO MSV-BD PURE, DN 25, N/A, Internal thread, Manual balancing

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
ConnectionsG 1"
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain functionYes
EU RoHS complianceOut of scope
Flow typeN/A
Kvs values [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-BD PURE
REACH Candidate List substancesNo
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Test plugsWith test plugs
Valve body materialEcobrass
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.072 Kilogram
Net weight0.985 Kilogram
Volume1.37 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk