LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Internal thread
003Z9990
Product Type: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Low flow, Internal thread, Manual balancing
003Z9990
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread |
| Connections | G ½" |
| Contains batteries | No |
| Description | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow type | Low flow |
| Kvs values [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | LENO MSV-BD PURE |
| REACH Candidate List substances | No |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | Ecobrass |
| Valve size | DN 15 LF |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.814 Kilogram |
| Net weight | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.376 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |