LENO MSV-BD, DN 15 LF; Low flow, External thread ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD DN 15, Low flow, External thread, manual balancing valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MSV-BD Manual Presetting Valves LENO™
003Z4100
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | External thread ISO 228/1 |
| Connections | G ¾ A |
| Contains batteries | No |
| Description | MSV-BD DN 15, Low flow, External thread, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Drain function | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | LENO MSV-BD |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 15 LFLow flow |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.835 Kilogram |
| Net weight | 0.812 Kilogram |
| Volume | 1.417 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |