Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

LENO MSV-BD, DN 50, Internal thread ISO 228/1

003Z4006

MSV-BD DN 50, Internal thread, manual balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 228/1
ConnectionsG 2"
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-BD DN 50, Internal thread, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]3 KPa
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain functionYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV BD DN50 G2 int
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-BD
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.612 Kilogram
Net weight2.6 Kilogram
Volume3.321 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420084107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm