Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, External Thread

003Z4111

MSV-S DN 15, External thread, partner valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesExternal Thread
ConnectionsG ¾ A
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-S DN 15, External thread, partner valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drain functionYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-S
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Setting scaleNo
Shut-off functionYes
Test plugsWithout test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.42 Kilogram
Net weight0.419 Kilogram
Volume0.817 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm