LENO MSV-S, DN 50, Internal thread
003Z4016
MSV-S DN 50, Internal thread, partner valve
003Z4016
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread |
| Connections | Rp 2 |
| Contains batteries | No |
| Description | MSV-S DN 50, Internal thread, partner valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | "MSV-S DN50 G2"" int." |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | LENO MSV-S |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Setting scale | No |
| Shut-off function | Yes |
| Test plugs | Without test plugs |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 50 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.93 Kilogram |
| Net weight | 1.93 Kilogram |
| Volume | 3.198 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |