Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 32, Internal thread ISO 7/1

003Z4024

MSV-O DN 32, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 7/1
ConnectionsRp 1 ¼
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-O DN 32, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [kPa] [Max]3 KPa
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]16.60 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN32 G1М" int.
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-O
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.875 Kilogram
Net weight1.831 Kilogram
Volume3.249 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420096902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm