Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Low flow, External Thread

003Z4131

MSV-B DN 15, External thread, manual balancing valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesExternal Thread
ConnectionsG ¾ A
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-B DN 15, External thread, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow typeLow flow
Kvs values [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-B
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.729 Kilogram
Net weight0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm