Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Internal thread

003Z4032

MSV-B DN 20, Internal thread, manual balancing valve
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: LENO™ MSV-B

Thay thế được khuyến nghị: 003Z7002

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
ConnectionsRp ¾
Contains batteriesNo
DescriptionMSV-B DN 20, Internal thread, manual balancing valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure classPN 20
Product groupManual balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeLENO MSV-B
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dossier product nameMSV-B DN15-DN50 (1)
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.784 Kilogram
Net weight0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm