LENO MSV-B, DN 15, Internal thread
003Z4031
MSV-B DN 15, Internal thread, manual balancing valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: LENO™ MSV-B
Thay thế được khuyến nghị: 003Z7001
003Z4031
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread |
| Connections | Rp ½ |
| Contains batteries | No |
| Description | MSV-B DN 15, Internal thread, manual balancing valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drain function | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 Rp 1/2" int. |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Manual balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | LENO MSV-B |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.724 Kilogram |
| Net weight | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.395 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |