AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Low flow
003Z1580
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1580
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | 18 mm press fitting |
| Contains batteries | No |
| Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow nominal [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Flow type | Low flow |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm |
| Media temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Pressure independent balancing and control valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Test plugs | With test plugs |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4.32 Kilogram |
| Net weight | 3.285 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731956 |