Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Low flow

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection types1/2" internal thread
Contains batteriesNo
DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow nominal [m³/h]0.200 m³/h
Flow typeLow flow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Media temperature [°C] [Max]90 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Pressure classPN 16
Product groupPressure independent balancing and control valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Test plugsWith test plugs
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.672 Kilogram
Net weight3.672 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928