Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7016

TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING

065Z7016

TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size15 mm
Connection typesSoldering
Contains batteriesNo
DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Material DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Packing quantity2
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeOther valves accessories
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.528 Kilogram
Net weight0.494 Kilogram
Volume0.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421524640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm