Tailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1#
065Z0295
Tailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1#
065Z0295
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | Rp 1 1/2 |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Tailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1# |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material | BRASS |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Tailpiece DN40 PN16 int.thread Rp1½ |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Product group | Other valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | Other valves accessories |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.438 Kilogram |
| Net weight | 0.438 Kilogram |
| Volume | 0.247 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |