Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Tailpiece DN20 PN16 int.thread Rp#

065Z0292

Tailpiece DN20 PN16 int.thread Rp#

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeRp 3/4
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionTailpiece DN20 PN16 int.thread Rp#
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
MaterialBRASS
Material DescriptionTailpiece DN20 PN16 int.thread Rp¾
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Packing quantity1
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeOther valves accessories
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
SCIP dossier product nameTailpiece

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.136 Kilogram
Volume0.057 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104007687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm