RA-HC, DN 15, Without test plugs, Internal thread
003Z3932
RA-HC DN 15, internal thread without test plugs, control vale
003Z3932
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | RA-HC DN 15, internal thread without test plugs, control vale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 1.80 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 2.80 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN w/o nip 15 Kvs 2,8 м3/ч |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Other valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | RA-HC |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test plugs | Without test plugs |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.408 Kilogram |
| Net weight | 0.37 Kilogram |
| Volume | 0.559 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |