Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 15, With test plugs, Internal thread

003Z3931

RA-HC DN 15, internal thread with test plugs, control valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionRA-HC DN 15, internal thread with test plugs, control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]1.80 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 15 Kvs 2,8 м3/ч
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]100 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 16
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeRA-HC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Test plugsWith test plugs
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.435 Kilogram
Net weight0.435 Kilogram
Volume0.559 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420125947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm