RA-C, DN 20, External Thread
013G3096
RA-C DN 20, External thread, control valve
013G3096
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | External Thread |
| Contains batteries | No |
| Description | RA-C DN 20, External thread, control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 0.60 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Material Description | RA-C DN20 Cooling Valve |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Other valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | RA-C |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dossier product name | RA-C DN20, Cooling valve |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.44 Kilogram |
| Net weight | 0.419 Kilogram |
| Volume | 0.385 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |