RA-C, DN 15, External Thread
013G3094
RA-C DN 15, External thread, control valve
013G3094
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | External Thread |
| Contains batteries | No |
| Description | RA-C DN 15, External thread, control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 0.60 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 1.20 m³/h |
| Material Description | RA-C DN15, Cooling valve |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Other valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | RA-C |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dossier product name | RA-C DN15, Cooling valve |
| Valve body material | DZR brass |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.222 Kilogram |
| Net weight | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |