Room controller, GreenCon, Cooling; Heating; 2-pipe system; Off
193B0943
GreenCon On/Off Room Thermostat, 2 pipe heating/cooling
193B0943
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | 2-pipe systemCoolingHeatingOff |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Description | GreenCon On/Off Room Thermostat, 2 pipe heating/cooling |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| IP protection class | IP30 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Product group | Room controller |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | GreenCon |
| Supply voltage [V] AC | 250 V |
| Wiring | Screw-in terminals (2 x 1.5 mm2) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.221 Kilogram |
| Net weight | 0.164 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |