Room controller, FEV, Capillary tube [m]: 5
013G5467
FEV sensor for control of heating circuit
013G5467
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 5 |
| Contains batteries | No |
| Description | FEV sensor for control of heating circuit |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEV, IF Climate Control, heating, 5m |
| Product group | Room controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | FEV |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_5" |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.332 Kilogram |
| Net weight | 0.31 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420039503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |