Danfoss logo
FEV 013G5466

Room controller, FEV, Capillary tube [m]: 2+2

013G5466

FEV sensor for control of heating circuit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube [m]2+2
Contains batteriesNo
DescriptionFEV sensor for control of heating circuit
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEV, FF Climate Control, heating, 2+2m
Product groupRoom controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeFEV
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dossier product name"FED-K-V_5"

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.458 Kilogram
Net weight0.452 Kilogram
Volume1.651 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420049700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm