Room controller, FEK, Capillary tube [m]: 8
013G5468
FEK-IF climate control sensor, 8m
013G5468
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 8 |
| Contains batteries | No |
| Description | FEK-IF climate control sensor, 8m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Product group | Room controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | FEK |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_1" |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.42 Kilogram |
| Net weight | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.661 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |