Danfoss logo
FEK 013G5465

Room controller, FEK, Capillary tube [m]: 5

013G5465

FEK-IF climate control sensor, 5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube [m]5
Contains batteriesNo
DescriptionFEK-IF climate control sensor, 5m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 5m
Product groupRoom controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeFEK
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.404 Kilogram
Net weight0.404 Kilogram
Volume1.67 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm