Room controller, FEK, Capillary tube [m]: 2+2
013G5464
FEK-FF climate control sensor, 2+2m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FEK - control of cooling circuit
013G5464
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 2+2 |
| Contains batteries | No |
| Description | FEK-FF climate control sensor, 2+2m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEK, FF Climate Control, cooling, 2+2m |
| Product group | Room controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | FEK |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_2" |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.551 Kilogram |
| Net weight | 0.551 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |