Room controller, FED, Capillary tube [m]: 6+11
013G5469
FED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 6+11m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Room controllers
013G5469
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube [m] | 6+11 |
| Contains batteries | No |
| Description | FED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product group | Room controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | FED |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dossier product name | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.52 Kilogram |
| Net weight | 0.52 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |