Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Room controller, FED, Capillary tube [m]: 2+2+2

013G5462

FED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 2+2+2m
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Room controllers

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube [m]2+2+2
Contains batteriesNo
DescriptionFED sensor for sequence control of cooling and heating circuit, 2+2+2m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, FF Climate Control, 2+2+2m
Product groupRoom controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeFED
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.612 Kilogram
Net weight0.612 Kilogram
Volume1.651 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm