Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, flow limiter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAQ DN 450, flow limiter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
DirectionDefined by arrow on valve body
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Max]900.00 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 25
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeAQ
Valve sizeDN 450

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight118 Kilogram
Net weight118 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425235177