Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 544.86 m³/h

003Z3781

AQ DN 300, flow limiter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAQ DN 300, flow limiter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]21 KPa
DirectionDefined by arrow on valve body
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Max]544.86 m³/h
Flow [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Height [mm]398 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height with tets plugs [mm]428 mm
Length [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 21-210kPa Flow 3,96-544,86
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 25
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeAQ
Valve sizeDN 300
Weight [kg]48.800 kg

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight48.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight48.8 Kilogram